|
|
K1293Spanndorne für kleine Bohrungen |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305. Ausführung:blank.Hinweis:Der Spanndorn findet Anwendung in kleinen Bohrungen (Form A für Durchgangsbohrungen, Form B für Durchgangs- oder Sacklochbohrungen) um Werkstücke zu positionieren und zu spannen. Die Spannbewegung erfolgt manuell von oben mit einem Inbusschlüssel. Sie können auf den gewünschten Durchmesser selbst eingeschliffen werden. Die Aufnahmebohrung vom Werkstück sollte die Toleranz H7 aufweisen.
D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" geschliffen werden darf.
- in Bohrungen von Ø5 bis Ø12,5 mm verwendbar - kompakte Bauweise, kleiner Einbauraum - einfaches Handling - beliebige Einbaulage - verschiedene Einbauvarianten möglich - Schonung der Werkstückoberfläche durch Flächenpressung - individuell auf den Durchmesser anpassbar
Form A: Für Durchgangsbohrungen. Form B: Für Durchgangsbohrungen oder Sacklochbohrungen.Montage:Bei Bedarf kann der Durchmesser D dem zu spannenden Durchmesser angepasst werden. In diesem Fall den Spanndorn ca. 0,2 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf den Innendurchmesser des Werkstückes geschliffen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Spanndorne, für kleine Bohrungen, Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | Anzieh- drehmoment max. Nm | Spannkraft max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1293.105060 | A | 6 | 5 | 10 | 6 | M6 | M3 | 8 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0,9 | 0,19 | | | 34.13 CHF | | K1293.106080 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | M6 | M3 | 10 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2,5 | 6 | 2,4 | 0,34 | | | 34.67 CHF | | K1293.108100 | A | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | M4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4,4 | 0,62 | | | 35.54 CHF | | K1293.110125 | A | 12,5 | 10 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8,1 | 0,62 | | | 36.76 CHF | |
|
Spanndorne, für kleine Bohrungen, Form B |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D | D min. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | Anzieh- drehmoment max. Nm | Spannkraft max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1293.204050 | B | 5 | 4 | 10 | 8 | M8 | 6,5 | 2,5 | 9,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0,9 | 0,15 | | | 32.93 CHF | | K1293.205060 | B | 6 | 5 | 12 | 8 | M8 | 8 | 2,5 | 9,8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0,9 | 0,19 | | | 32.93 CHF | | K1293.206080 | B | 8 | 6 | 12 | 8 | M8 | 10 | 2,5 | 9,8 | 6 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 0,34 | | | 33.33 CHF | | K1293.208100 | B | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | 12 | 3 | 11,8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4,4 | 0,62 | | | 34.28 CHF | | K1293.210120 | B | 12 | 10 | 14 | 10 | M10 | 15 | 3 | 11,8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 8,1 | 0,8 | | | 35.62 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|