|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper aus Stahl. Buchsen aus Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung. Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Um die Genauigkeit der Zentrierung zu erhöhen, kann der Zentrierspanner über den Zentrierzapfen (D2) in einer Bohrung fixiert werden. Die Zentriergenauigkeit beträgt +/- 0,2mm. Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Gewindeart | D | D1 | L2 | D min. | D2 | D3 | H min.
| H max.
| L min. | SW | SW1 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0893.0615 | Innengewinde | 15 | M6 | 4 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | | | 74.77 CHF | | K0893.0619 | Innengewinde | 19 | M6 | 4 | 15 | 12 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 | | | 74.77 CHF | | K0893.0624 | Innengewinde | 24 | M6 | 4 | 19 | 12 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 | | | 81.23 CHF | | K0893.0630 | Innengewinde | 30 | M6 | 4 | 24 | 12 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 | | | 81.23 CHF | |
|
Bestellnummer | Gewindeart | D | D1 | L1 | D min. | D3 | H min.
| H max.
| L min. | SW | SW1 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0893.061215 | Außengewinde | 15 | M6 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | | | 82.47 CHF | | K0893.061219 | Außengewinde | 19 | M6 | 12 | 15 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 | | | 82.47 CHF | | K0893.081624 | Außengewinde | 24 | M8 | 16 | 19 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 | | | 71.31 CHF | | K0893.081630 | Außengewinde | 30 | M8 | 16 | 24 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 | | | 71.31 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|