- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Klemmhebel
- Spannhebel
- Exzenterhebel
- K0005
Exzenterhebel Aluminium mit Innengewinde und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
- K0788
Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl
- K0645
Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl
- K0645
Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde und Außengewinde, Druckscheibe und Stiftschraube Edelstahl
- K0646
Exzenterhebel Kunststoff mit Innengewinde und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
- K0006
Exzenterhebel Aluminium einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
- K0789
Exzenterhebel Stahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl
- K0647
Exzenterhebel Edelstahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl
- K0647
Exzenterhebel Edelstahl einstellbar mit Außengewinde, Druckscheibe und Stiftschraube Edelstahl
- K0648
Exzenterhebel Kunststoff einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
- K0751
Exzenterhebel Kunststoff mit Schnellverschluss mit Kunststoffdruckscheibe und Steckbolzen Stahl
- K0118
Exzenterhebel Kunststoff mit Elastomerverschluss mit Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl
- K1500
Exzenterhebel Aluminium mit Stahl-Spanndorn mit Kunststoffdruckscheibe
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1500Exzenterhebel Aluminium mit Stahl-Spanndorn mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Mit dem patentierten Spannsystem werden zwei Bauteile werkzeuglos über Formschluss positioniert und dann über Kraftschluss miteinander verspannt. Der Spannbereich bzw. die Haltekraft ist einstellbar.Werkstoff:Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl. Zuganker, Scheibe, Spanndorn, Tellerfeder aus Stahl.Ausführung:Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Scheibe blau passiviert. Zuganker und Spanndorn brüniert.Hinweis:Die Haltekraft kann am Zuganker mittels Schraubendreher individuell eingestellt werden. Als Voreinstellung wird empfohlen, dass der Exzenterhebel senkrecht steht, wenn der Spanndorn in der Bohrung anliegt. Die Funktion des Spannsystems wurde in Bohrungen mit Toleranz H7 erprobt. Alle Werte zur Haltekraft sind Richtwerte und ohne Sicherheitsfaktor angegeben. Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden.Vorteile:Das Zusammenfügen zweier Bauteile ist werkzeuglos möglich. Die Bauteile sind im verspannten Zustand optimal zentriert. Aufgrund der kompakten Bauform kann der Spanndorn mit Exzenterhebel auch in Sacklochbohrungen eingesetzt werden. An die Bohrungen werden keine besonderen maßlichen Ansprüche gestellt. Auch Oberfläche und Form müssen keine besonderen Eigenschaften aufweisen.Funktionsprinzip:Das Spannsystem wird im geöffneten Zustand in die Bohrung eingeführt. Zu Beginn des Schließvorgangs spreizt sich der Spanndorn und verspannt sich im unteren Bauteil. Durch das integrierte Tellerfederpaket entsteht ein Niederzugeffekt, der die beiden Bauteile am Ende des Schließvorgangs zusätzlich miteinander verspannt.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | A | A1 | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | Handkraft FH N | Haltekraft F kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1500.1001 | schwarz | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10,4 | 90 | 1,35 | | | 24.65 CHF | | K1500.1202 | schwarz | 52,3 | 59,1 | 18 | 12 | 15,4 | 11,2 | 17 | 30 | 12,6 | 100 | 3 | | | 26.86 CHF | | K1500.1403 | schwarz | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 14 | 18,1 | 14,5 | 22 | 35 | 14,7 | 120 | 3,3 | | | 28.68 CHF | | K1500.1004 | rot | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10,4 | 90 | 1,35 | | | 24.65 CHF | | K1500.1205 | rot | 52,3 | 59,1 | 18 | 12 | 15,4 | 11,2 | 17 | 30 | 12,6 | 100 | 3 | | | 26.86 CHF | | K1500.1406 | rot | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 14 | 18,1 | 14,5 | 22 | 35 | 14,7 | 120 | 3,3 | | | 28.68 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|