Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gelenkteller, Form G
K0395_G

Gelenkteller, Form G

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Form G: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert.

Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Hinweis:Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers.
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last der Gelenkteller eingesetzt werden kann.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0395_G Gelenkteller, Form G 195 kB

Zeichnungen

Gelenkteller, Form G

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1

HH2TSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0395.410G32M10255101712 12.88 CHF
K0395.412G40M12296121917 14.90 CHF
K0395.416G50M16357142420 17.50 CHF
K0395.420G60M20458183024 22.59 CHF