Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
K0662

Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung:blank.
Griffelement blau, schwarz oder rot.
Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Auf Anfrage:weitere Grifffarben.Zubehör:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Zeichnungshinweis:
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 1
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 2
Öffnungswinkel
Haltearm
ohne Anschlag
Öffnungswinkel
Griff
Position 1
Öffnungswinkel
Griff
Position 2
Öffnungswinkel
Griff
ohne Anschlag
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0662.106101ultramarinblau RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  73.79 CHF
K0662.108101ultramarinblau RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  88.17 CHF
K0662.106100schwarzgrau RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  73.79 CHF
K0662.108100schwarzgrau RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  88.17 CHF
K0662.106103verkehrsrot RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  73.79 CHF
K0662.108103verkehrsrot RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  88.17 CHF
BestellnummerFarbe
Komponente
LochbildMAA1A2A3BB1B2B3B5B6CD

HLL1CADZub.PreisBestellen
K0662.106101ultramarinblau RAL 50023M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  73.79 CHF
K0662.108101ultramarinblau RAL 50023M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  88.17 CHF
K0662.106100schwarzgrau RAL 70213M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  73.79 CHF
K0662.108100schwarzgrau RAL 70213M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  88.17 CHF
K0662.106103verkehrsrot RAL 30203M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  73.79 CHF
K0662.108103verkehrsrot RAL 30203M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  88.17 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33