Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
K0069

Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Zubehör:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0069 Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel 187 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Öffnungswinkel
Haltearm
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0069.0050Stahl85°65°80250550170370  11.10 CHF
K0069.0050NEdelstahl85°65°80250550170370  15.95 CHF
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1MCADZub.PreisBestellen
K0069.0050Stahl16242,46,516245,2974,2227027M5x20  11.10 CHF
K0069.0050NEdelstahl16242,46,516245,2974,2227027M5x20  15.95 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33