Hebelteile und Andruckspindel Stahl.
Ausführung
Hebelteile verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Zylinder blank.
Hinweis
Kabellänge: 2,5 m.
Pneumatikzylinder
Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung und ausgerüstet mit zwei Näherungs-Reedschalter mit LED-Anzeige.
Technische Daten für Näherungs-Reedschalter
Max. Leistung DC = 10 W / AC = 12 VA. Max. Schaltspannung 10 - 60 V, DC und AC. Max. Schaltleistung 500 mA.
Zubehör
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch