Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
K0663

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Ausführung:blank.Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.Zubehör:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Zeichnungshinweis:
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0663 Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl 343 kB
 Technischer Hinweis Schnellspanner mit Sicherheitsverriegelung 565 kB

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 1
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 2
Öffnungswinkel
Haltearm
ohne Anschlag
Öffnungswinkel
Griff
Position 1
Öffnungswinkel
Griff
Position 2
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0663.105001ultramarinblau RAL 5002100°-129°64°-1007501050620750  27.23 CHF
K0663.106001ultramarinblau RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  40.44 CHF
K0663.108001ultramarinblau RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  56.52 CHF
K0663.105000schwarzgrau RAL 7021100°-129°64°-1007501050620750  27.23 CHF
K0663.106000schwarzgrau RAL 702156°83°141°46°56°160135016509201050  40.44 CHF
K0663.108000schwarzgrau RAL 702113°93°158°26°61°190200028009401350  56.52 CHF
K0663.105003verkehrsrot RAL 3020100°-129°64°-1007501050620750  27.23 CHF
K0663.106003verkehrsrot RAL 302056°83°141°46°56°160135016509201050  40.44 CHF
K0663.108003verkehrsrot RAL 302013°93°158°26°61°190200028009401350  56.52 CHF
BestellnummerFarbe
Komponente
LochbildMAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADZub.PreisBestellen
K0663.105001ultramarinblau RAL 50022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  27.23 CHF
K0663.106001ultramarinblau RAL 50023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  40.44 CHF
K0663.108001ultramarinblau RAL 50023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  56.52 CHF
K0663.105000schwarzgrau RAL 70212M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  27.23 CHF
K0663.106000schwarzgrau RAL 70213M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  40.44 CHF
K0663.108000schwarzgrau RAL 70213M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  56.52 CHF
K0663.105003verkehrsrot RAL 30202M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  27.23 CHF
K0663.106003verkehrsrot RAL 30203M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  40.44 CHF
K0663.108003verkehrsrot RAL 30203M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  56.52 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33