Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad
K1444_IG0

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung:Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1444_IG0 Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad 109 kB

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartFormGrößeXTD

D1

D2HH2ACADZub.PreisBestellen
K1444.2082Innengewinde1M8182410254032,588,1 13.77 CHF
K1444.2102Innengewinde1M10182410254032,588,1 13.77 CHF
K1444.21012Innengewinde2M10202812324636,5104 17.05 CHF
K1444.2122Innengewinde2M12202812324636,5104 17.05 CHF
K1444.2162Innengewinde3M16233313325241126,5 20.64 CHF
K1444.2202Innengewinde4M20264113326149128,5 28.63 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33