Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Kugelgriffe

zurück

Kugelgriffe

Kugelgriffe sind Hebel, an deren Ende ein Kugelknopf befestigt ist. Sie dienen zum Spannen oder als Halteelement an Baugruppen oder Verstelleinheiten. Diese Elemente finden Verwendung im Maschinenbau und Aggregatebau. Kugelgriffe dienen als ergonomisches Bedienteil zum Spannen und Feststellen.
Eine Alternative zu Kugelgriffen ist die Verwendung von Griffkugeln. Diese sind in verschiedenen Größen und Farbvarianten erhältlich – mit Innengewinde oder Außengewinde