Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde
K0129

Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung:Stahlteile blank.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0129 Spannhebel flach Edelstahl mit Innengewinde 231 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde

Spannhebel flach Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormXTA=GrifflängeDD1D2D3HH1H2H3Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0129.1081M81810213,5332510192122326 26.22 CHF
K0129.2101M10211311941301222213,52630 32.38 CHF
K0129.2121M12211311941301222213,52630 32.38 CHF
K0129.3161M162714823453714282173336 38.19 CHF

Spannhebel flach Edelstahl mit Innengewinde, 15 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach Edelstahl mit Innengewinde, 15 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormXTA=GrifflängeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 27.56 CHF
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 33.74 CHF
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 33.74 CHF
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 39.55 CHF