Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, seidenmatt
K0123_SE

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0123_SE Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, seidenmatt 251 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, seidenmatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0123.92061X152schwarz RAL 9005seidenmattM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92061X202schwarz RAL 9005seidenmattM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92061X252schwarz RAL 9005seidenmattM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92061X302schwarz RAL 9005seidenmattM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92061X402schwarz RAL 9005seidenmattM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92061X502schwarz RAL 9005seidenmattM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92061X602schwarz RAL 9005seidenmattM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92081X152schwarz RAL 9005seidenmattM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92081X202schwarz RAL 9005seidenmattM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92081X252schwarz RAL 9005seidenmattM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92081X302schwarz RAL 9005seidenmattM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92081X402schwarz RAL 9005seidenmattM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92081X502schwarz RAL 9005seidenmattM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92081X602schwarz RAL 9005seidenmattM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92101X202schwarz RAL 9005seidenmattM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92101X252schwarz RAL 9005seidenmattM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92101X302schwarz RAL 9005seidenmattM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92101X402schwarz RAL 9005seidenmattM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92101X502schwarz RAL 9005seidenmattM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92101X602schwarz RAL 9005seidenmattM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.93081X203schwarz RAL 9005seidenmattM82016212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93081X253schwarz RAL 9005seidenmattM82516212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93081X303schwarz RAL 9005seidenmattM83016212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93081X403schwarz RAL 9005seidenmattM84016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
K0123.93081X503schwarz RAL 9005seidenmattM85016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
K0123.93081X603schwarz RAL 9005seidenmattM86016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
K0123.93101X203schwarz RAL 9005seidenmattM102016212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93101X253schwarz RAL 9005seidenmattM102516212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93101X303schwarz RAL 9005seidenmattM103016212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93101X403schwarz RAL 9005seidenmattM104016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
K0123.93101X503schwarz RAL 9005seidenmattM105016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
K0123.93101X603schwarz RAL 9005seidenmattM106016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33