Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
K1659

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blau passiviert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004, silber metallic.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1659 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert 344 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K1659.0042X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771610 5.09 CHF
K1659.0042X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771615 5.09 CHF
K1659.0042X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771620 5.09 CHF
K1659.0042X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771625 5.09 CHF
K1659.0042X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771630 5.09 CHF
K1659.0042X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771635 5.56 CHF
K1659.0042X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771640 5.56 CHF
K1659.0042X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771645 5.56 CHF
K1659.0042X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771650 5.56 CHF
K1659.0043X10silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771610 5.09 CHF
K1659.0043X15silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771615 5.09 CHF
K1659.0043X20silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771620 5.09 CHF
K1659.0043X25silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771625 5.09 CHF
K1659.0043X30silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771630 5.09 CHF
K1659.0043X35silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771635 5.56 CHF
K1659.0043X40silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771640 5.56 CHF
K1659.0043X45silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771645 5.56 CHF
K1659.0043X50silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771650 5.56 CHF
K1659.0052X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771610 5.09 CHF
K1659.0052X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771615 5.09 CHF
K1659.0052X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771620 5.09 CHF
K1659.0052X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771625 5.09 CHF
K1659.0052X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771630 5.09 CHF
K1659.0052X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771635 5.56 CHF
K1659.0052X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771640 5.56 CHF
K1659.0052X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771645 5.56 CHF
K1659.0052X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771650 5.56 CHF
K1659.0053X10silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771610 5.09 CHF
K1659.0053X15silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771615 5.09 CHF
K1659.0053X20silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771620 5.09 CHF
K1659.0053X25silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771625 5.09 CHF
K1659.0053X30silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771630 5.09 CHF
K1659.0053X35silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771635 5.56 CHF
K1659.0053X40silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771640 5.56 CHF
K1659.0053X45silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771645 5.56 CHF
K1659.0053X50silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771650 5.56 CHF
K1659.1052X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771610 5.09 CHF
K1659.1052X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771615 5.09 CHF
K1659.1052X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771620 5.09 CHF
K1659.1052X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771625 5.09 CHF
K1659.1052X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771630 5.09 CHF
K1659.1052X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771635 5.56 CHF
K1659.1052X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771640 5.56 CHF
K1659.1052X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771645 5.56 CHF
K1659.1052X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771650 5.56 CHF
K1659.1053X10silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771610 5.09 CHF
K1659.1053X15silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771615 5.09 CHF
K1659.1053X20silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771620 5.09 CHF
K1659.1053X25silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771625 5.09 CHF
K1659.1053X30silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771630 5.09 CHF
K1659.1053X35silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771635 5.56 CHF
K1659.1053X40silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771640 5.56 CHF
K1659.1053X45silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771645 5.56 CHF
K1659.1053X50silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771650 5.56 CHF
K1659.1062X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771610 5.09 CHF
K1659.1062X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771615 5.09 CHF
K1659.1062X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771620 5.09 CHF
K1659.1062X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771625 5.09 CHF
K1659.1062X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771630 5.09 CHF
K1659.1062X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771635 5.56 CHF
K1659.1062X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771640 5.56 CHF
K1659.1062X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771645 5.56 CHF
K1659.1062X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771650 5.56 CHF
K1659.1063X10silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771610 5.09 CHF
K1659.1063X15silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771615 5.09 CHF
K1659.1063X20silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771620 5.09 CHF
K1659.1063X25silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771625 5.09 CHF
K1659.1063X30silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771630 5.09 CHF
K1659.1063X35silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771635 5.56 CHF
K1659.1063X40silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771640 5.56 CHF
K1659.1063X45silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771645 5.56 CHF
K1659.1063X50silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771650 5.56 CHF
K1659.2062X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6.42 CHF
K1659.2062X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6.42 CHF
K1659.2062X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6.42 CHF
K1659.2062X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6.42 CHF
K1659.2062X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 6.86 CHF
K1659.2062X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 6.86 CHF
K1659.2062X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 6.86 CHF
K1659.2062X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 6.86 CHF
K1659.2062X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 6.86 CHF
K1659.2062X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 6.86 CHF
K1659.2063X15silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6.42 CHF
K1659.2063X20silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6.42 CHF
K1659.2063X25silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6.42 CHF
K1659.2063X30silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6.42 CHF
K1659.2063X35silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 6.86 CHF
K1659.2063X40silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 6.86 CHF
K1659.2063X45silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 6.86 CHF
K1659.2063X50silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 6.86 CHF
K1659.2063X55silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 6.86 CHF
K1659.2063X60silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 6.86 CHF
K1659.2082X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6.42 CHF
K1659.2082X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6.42 CHF
K1659.2082X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6.42 CHF
K1659.2082X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6.42 CHF
K1659.2082X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 6.86 CHF
K1659.2082X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 6.86 CHF
K1659.2082X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 6.86 CHF
K1659.2082X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 6.86 CHF
K1659.2082X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 6.86 CHF
K1659.2082X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 6.86 CHF
K1659.2083X15silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6.42 CHF
K1659.2083X20silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6.42 CHF
K1659.2083X25silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6.42 CHF
K1659.2083X30silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6.42 CHF
K1659.2083X35silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 6.86 CHF
K1659.2083X40silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 6.86 CHF
K1659.2083X45silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 6.86 CHF
K1659.2083X50silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 6.86 CHF
K1659.2083X55silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 6.86 CHF
K1659.2083X60silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 6.86 CHF
K1659.2102X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6.42 CHF
K1659.2102X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6.42 CHF
K1659.2102X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6.42 CHF
K1659.2102X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6.42 CHF
K1659.2102X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 6.86 CHF
K1659.2102X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 6.86 CHF
K1659.2102X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 6.86 CHF
K1659.2102X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 6.86 CHF
K1659.2102X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 6.86 CHF
K1659.2102X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 6.86 CHF
K1659.2103X15silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 6.42 CHF
K1659.2103X20silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 6.42 CHF
K1659.2103X25silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 6.42 CHF
K1659.2103X30silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 6.42 CHF
K1659.2103X35silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 6.86 CHF
K1659.2103X40silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 6.86 CHF
K1659.2103X45silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 6.86 CHF
K1659.2103X50silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 6.86 CHF
K1659.2103X55silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 6.86 CHF
K1659.2103X60silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 6.86 CHF
K1659.3082X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112215 7.08 CHF
K1659.3082X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112220 7.08 CHF
K1659.3082X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112225 7.08 CHF
K1659.3082X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112230 7.08 CHF
K1659.3082X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112235 7.58 CHF
K1659.3082X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112240 7.58 CHF
K1659.3082X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112245 7.58 CHF
K1659.3082X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112250 7.58 CHF
K1659.3082X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112255 7.58 CHF
K1659.3082X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112260 7.58 CHF
K1659.3083X15silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112215 7.08 CHF
K1659.3083X20silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112220 7.08 CHF
K1659.3083X25silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112225 7.08 CHF
K1659.3083X30silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112230 7.08 CHF
K1659.3083X35silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112235 7.58 CHF
K1659.3083X40silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112240 7.58 CHF
K1659.3083X45silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112245 7.58 CHF
K1659.3083X50silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112250 7.58 CHF
K1659.3083X55silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112255 7.58 CHF
K1659.3083X60silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112260 7.58 CHF
K1659.3102X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112215 7.08 CHF
K1659.3102X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112220 7.08 CHF
K1659.3102X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112225 7.08 CHF
K1659.3102X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112230 7.08 CHF
K1659.3102X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112235 7.58 CHF
K1659.3102X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112240 7.58 CHF
K1659.3102X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112245 7.58 CHF
K1659.3102X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112250 7.58 CHF
K1659.3102X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112255 7.58 CHF
K1659.3102X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112260 7.58 CHF
K1659.3103X15silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112215 7.08 CHF
K1659.3103X20silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112220 7.08 CHF
K1659.3103X25silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112225 7.08 CHF
K1659.3103X30silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112230 7.08 CHF
K1659.3103X35silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112235 7.58 CHF
K1659.3103X40silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112240 7.58 CHF
K1659.3103X45silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112245 7.58 CHF
K1659.3103X50silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112250 7.58 CHF
K1659.3103X55silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112255 7.58 CHF
K1659.3103X60silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112260 7.58 CHF
K1659.4102X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132420 8.35 CHF
K1659.4102X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132425 8.35 CHF
K1659.4102X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132430 8.35 CHF
K1659.4102X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132435 8.76 CHF
K1659.4102X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132440 8.76 CHF
K1659.4102X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132445 8.76 CHF
K1659.4102X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132450 8.76 CHF
K1659.4102X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132455 8.76 CHF
K1659.4102X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132460 8.76 CHF
K1659.4102X70reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132470 9.36 CHF
K1659.4102X80reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132480 9.36 CHF
K1659.4102X90reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132490 9.36 CHF
K1659.4103X20silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132420 8.35 CHF
K1659.4103X25silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132425 8.35 CHF
K1659.4103X30silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132430 8.35 CHF
K1659.4103X35silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132435 8.76 CHF
K1659.4103X40silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132440 8.76 CHF
K1659.4103X45silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132445 8.76 CHF
K1659.4103X50silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132450 8.76 CHF
K1659.4103X55silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132455 8.76 CHF
K1659.4103X60silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132460 8.76 CHF
K1659.4103X70silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132470 9.36 CHF
K1659.4103X80silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132480 9.36 CHF
K1659.4103X90silber-metallickunststoffbeschichtet4M10192727,54310276367,595109132490 9.36 CHF
K1659.4122X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132420 8.35 CHF
K1659.4122X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132425 8.35 CHF
K1659.4122X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132430 8.35 CHF
K1659.4122X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132435 8.76 CHF
K1659.4122X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132440 8.76 CHF
K1659.4122X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132445 8.76 CHF
K1659.4122X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132450 8.76 CHF
K1659.4122X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132455 8.76 CHF
K1659.4122X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132460 8.76 CHF
K1659.4122X70reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132470 9.36 CHF
K1659.4122X80reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132480 9.36 CHF
K1659.4122X90reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132490 9.36 CHF
K1659.4123X20silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132420 8.35 CHF
K1659.4123X25silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132425 8.35 CHF
K1659.4123X30silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132430 8.35 CHF
K1659.4123X35silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132435 8.76 CHF
K1659.4123X40silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132440 8.76 CHF
K1659.4123X45silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132445 8.76 CHF
K1659.4123X50silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132450 8.76 CHF
K1659.4123X55silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132455 8.76 CHF
K1659.4123X60silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132460 8.76 CHF
K1659.4123X70silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132470 9.36 CHF
K1659.4123X80silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132480 9.36 CHF
K1659.4123X90silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132490 9.36 CHF
K1659.5122X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152625 10.47 CHF
K1659.5122X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152630 10.47 CHF
K1659.5122X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152635 11.12 CHF
K1659.5122X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152640 11.12 CHF
K1659.5122X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152645 11.12 CHF
K1659.5122X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152650 11.12 CHF
K1659.5122X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152655 11.12 CHF
K1659.5122X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152660 11.12 CHF
K1659.5122X70reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152670 11.86 CHF
K1659.5122X80reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152680 11.86 CHF
K1659.5122X90reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152690 11.86 CHF
K1659.5123X25silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152625 10.47 CHF
K1659.5123X30silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152630 10.47 CHF
K1659.5123X35silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152635 11.12 CHF
K1659.5123X40silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152640 11.12 CHF
K1659.5123X45silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152645 11.12 CHF
K1659.5123X50silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152650 11.12 CHF
K1659.5123X55silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152655 11.12 CHF
K1659.5123X60silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152660 11.12 CHF
K1659.5123X70silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152670 11.86 CHF
K1659.5123X80silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152680 11.86 CHF
K1659.5123X90silber-metallickunststoffbeschichtet5M12233132491231,57377,5110126152690 11.86 CHF
K1659.5162X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152625 10.47 CHF
K1659.5162X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152630 10.47 CHF
K1659.5162X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152635 11.12 CHF
K1659.5162X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152640 11.12 CHF
K1659.5162X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152645 11.12 CHF
K1659.5162X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152650 11.12 CHF
K1659.5162X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152655 11.12 CHF
K1659.5162X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152660 11.12 CHF
K1659.5162X70reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152670 11.86 CHF
K1659.5162X80reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152680 11.86 CHF
K1659.5162X90reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152690 11.86 CHF
K1659.5163X25silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152625 10.47 CHF
K1659.5163X30silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152630 10.47 CHF
K1659.5163X35silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152635 11.12 CHF
K1659.5163X40silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152640 11.12 CHF
K1659.5163X45silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152645 11.12 CHF
K1659.5163X50silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152650 11.12 CHF
K1659.5163X55silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152655 11.12 CHF
K1659.5163X60silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152660 11.12 CHF
K1659.5163X70silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152670 11.86 CHF
K1659.5163X80silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152680 11.86 CHF
K1659.5163X90silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,107377,10110126152690 11.86 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33