Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
K1626

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar.
Werkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile blank.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Montage:Die Einschraubtiefe muss min. 2 x Gewindedurchmesser entsprechen und das Gewinde sollte beim Einbau leicht geschmiert werden.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Farben und Gewindelängen.Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1626 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl 305 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXD2

HH2H3H4AA1BLCADZub.PreisBestellen
K1626.2081X10schwarz RAL 9005seidenmatt2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.2081X20schwarz RAL 9005seidenmatt2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.2081X30schwarz RAL 9005seidenmatt2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.2081X40schwarz RAL 9005seidenmatt2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.3101X15schwarz RAL 9005seidenmatt3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.3101X30schwarz RAL 9005seidenmatt3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.3101X40schwarz RAL 9005seidenmatt3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.3101X50schwarz RAL 9005seidenmatt3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.4101X20schwarz RAL 9005seidenmatt4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.4101X30schwarz RAL 9005seidenmatt4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.4101X40schwarz RAL 9005seidenmatt4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.4101X50schwarz RAL 9005seidenmatt4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.5121X20schwarz RAL 9005seidenmatt5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.5121X30schwarz RAL 9005seidenmatt5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.5121X40schwarz RAL 9005seidenmatt5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.5121X50schwarz RAL 9005seidenmatt5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, strukturmatt

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, strukturmatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXD2

HH2H3H4AA1BLCADZub.PreisBestellen
K1626.208181X10schwarz RAL 9005strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208181X20schwarz RAL 9005strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208181X30schwarz RAL 9005strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208181X40schwarz RAL 9005strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208182X10reinorange RAL 2004strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208182X20reinorange RAL 2004strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208182X30reinorange RAL 2004strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208182X40reinorange RAL 2004strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208183X10rapsgelb RAL 1021strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208183X20rapsgelb RAL 1021strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208183X30rapsgelb RAL 1021strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208183X40rapsgelb RAL 1021strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208184X10verkehrsrot RAL 3020strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208184X20verkehrsrot RAL 3020strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208184X30verkehrsrot RAL 3020strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208184X40verkehrsrot RAL 3020strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208185X10signalgrün RAL 6032strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208185X20signalgrün RAL 6032strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208185X30signalgrün RAL 6032strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208185X40signalgrün RAL 6032strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208186X10verkehrsblau RAL 5017strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208186X20verkehrsblau RAL 5017strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208186X30verkehrsblau RAL 5017strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208186X40verkehrsblau RAL 5017strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208187X10lichtgrau RAL 7035strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208187X20lichtgrau RAL 7035strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208187X30lichtgrau RAL 7035strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208187X40lichtgrau RAL 7035strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208188X10fenstergrau RAL 7040strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208188X20fenstergrau RAL 7040strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208188X30fenstergrau RAL 7040strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208188X40fenstergrau RAL 7040strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.310181X15schwarz RAL 9005strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310181X30schwarz RAL 9005strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310181X40schwarz RAL 9005strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310181X50schwarz RAL 9005strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310182X15reinorange RAL 2004strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310182X30reinorange RAL 2004strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310182X40reinorange RAL 2004strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310182X50reinorange RAL 2004strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310183X15rapsgelb RAL 1021strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310183X30rapsgelb RAL 1021strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310183X40rapsgelb RAL 1021strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310183X50rapsgelb RAL 1021strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310184X15verkehrsrot RAL 3020strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310184X30verkehrsrot RAL 3020strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310184X40verkehrsrot RAL 3020strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310184X50verkehrsrot RAL 3020strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310185X15signalgrün RAL 6032strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310185X30signalgrün RAL 6032strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310185X40signalgrün RAL 6032strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310185X50signalgrün RAL 6032strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310186X15verkehrsblau RAL 5017strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310186X30verkehrsblau RAL 5017strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310186X40verkehrsblau RAL 5017strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310186X50verkehrsblau RAL 5017strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310187X15lichtgrau RAL 7035strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310187X30lichtgrau RAL 7035strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310187X40lichtgrau RAL 7035strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310187X50lichtgrau RAL 7035strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310188X15fenstergrau RAL 7040strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310188X30fenstergrau RAL 7040strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310188X40fenstergrau RAL 7040strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310188X50fenstergrau RAL 7040strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.410181X20schwarz RAL 9005strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410181X30schwarz RAL 9005strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410181X40schwarz RAL 9005strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410181X50schwarz RAL 9005strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410182X20reinorange RAL 2004strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410182X30reinorange RAL 2004strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410182X40reinorange RAL 2004strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410182X50reinorange RAL 2004strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410183X20rapsgelb RAL 1021strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410183X30rapsgelb RAL 1021strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410183X40rapsgelb RAL 1021strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410183X50rapsgelb RAL 1021strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410184X20verkehrsrot RAL 3020strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410184X30verkehrsrot RAL 3020strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410184X40verkehrsrot RAL 3020strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410184X50verkehrsrot RAL 3020strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410185X20signalgrün RAL 6032strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410185X30signalgrün RAL 6032strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410185X40signalgrün RAL 6032strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410185X50signalgrün RAL 6032strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410186X20verkehrsblau RAL 5017strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410186X30verkehrsblau RAL 5017strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410186X40verkehrsblau RAL 5017strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410186X50verkehrsblau RAL 5017strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410187X20lichtgrau RAL 7035strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410187X30lichtgrau RAL 7035strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410187X40lichtgrau RAL 7035strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410187X50lichtgrau RAL 7035strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410188X20fenstergrau RAL 7040strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410188X30fenstergrau RAL 7040strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410188X40fenstergrau RAL 7040strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410188X50fenstergrau RAL 7040strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.512181X20schwarz RAL 9005strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512181X30schwarz RAL 9005strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512181X40schwarz RAL 9005strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512181X50schwarz RAL 9005strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512182X20reinorange RAL 2004strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512182X30reinorange RAL 2004strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512182X40reinorange RAL 2004strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512182X50reinorange RAL 2004strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512183X20rapsgelb RAL 1021strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512183X30rapsgelb RAL 1021strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512183X40rapsgelb RAL 1021strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512183X50rapsgelb RAL 1021strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512184X20verkehrsrot RAL 3020strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512184X30verkehrsrot RAL 3020strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512184X40verkehrsrot RAL 3020strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512184X50verkehrsrot RAL 3020strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512185X20signalgrün RAL 6032strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512185X30signalgrün RAL 6032strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512185X40signalgrün RAL 6032strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512185X50signalgrün RAL 6032strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512186X20verkehrsblau RAL 5017strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512186X30verkehrsblau RAL 5017strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512186X40verkehrsblau RAL 5017strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512186X50verkehrsblau RAL 5017strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512187X20lichtgrau RAL 7035strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512187X30lichtgrau RAL 7035strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512187X40lichtgrau RAL 7035strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512187X50lichtgrau RAL 7035strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512188X20fenstergrau RAL 7040strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512188X30fenstergrau RAL 7040strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512188X40fenstergrau RAL 7040strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512188X50fenstergrau RAL 7040strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, hochglanzverchromt

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, hochglanzverchromt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXD2

HH2H3H4AA1BLCADZub.PreisBestellen
K1626.2086X10silberhochglanzverchromt2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.2086X20silberhochglanzverchromt2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.2086X30silberhochglanzverchromt2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.2086X40silberhochglanzverchromt2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.3106X15silberhochglanzverchromt3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.3106X30silberhochglanzverchromt3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.3106X40silberhochglanzverchromt3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.3106X50silberhochglanzverchromt3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.4106X20silberhochglanzverchromt4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.4106X30silberhochglanzverchromt4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.4106X40silberhochglanzverchromt4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.4106X50silberhochglanzverchromt4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.5126X20silberhochglanzverchromt5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.5126X30silberhochglanzverchromt5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.5126X40silberhochglanzverchromt5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.5126X50silberhochglanzverchromt5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33