- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Klemmhebel
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1316
Klemmhebel mit Innengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1317
Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1660
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1660
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1597
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1597
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1598
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1598
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1700
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1700
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1702
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1702
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1701
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1701
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1701
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1553
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1553
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1873
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1873
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1872
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl blau passiviert
- K1743
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1872
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1743
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0269
Klemmhebel Kunststoff antistatisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0269
Klemmhebel Kunststoff antistatisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0270
Klemmhebel Kunststoff antibakteriell mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0270
Klemmhebel Kunststoff antibakteriell mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0125
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0125
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0126
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0126
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0252
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl blau passiviert
- K0252
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0981
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0981
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0982
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0982
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0780
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckstück, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0175
Klemmhebel Kunststoff unverstellbar, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0116
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0116
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0117
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0117
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- Spannhebel
- Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0123_BLKlemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, blank |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Zeichnungshinweis:1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Oberfläche Grundkörper | Größe | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0123.003008X6 | blank | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 6 | | | 6.99 CHF | | K0123.003008X10 | blank | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0123.003008X15 | blank | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 6.99 CHF | | K0123.003008X20 | blank | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 6.99 CHF | | K0123.004008X10 | blank | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0123.004008X15 | blank | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 6.99 CHF | | K0123.004008X20 | blank | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 6.99 CHF | | K0123.004008X25 | blank | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 6.99 CHF | | K0123.004008X30 | blank | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 6.99 CHF | | K0123.005008X10 | blank | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0123.005008X15 | blank | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 | | | 6.99 CHF | | K0123.005008X20 | blank | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 | | | 6.99 CHF | | K0123.005008X25 | blank | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 | | | 6.99 CHF | | K0123.005008X30 | blank | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 | | | 6.99 CHF | | K0123.005008X35 | blank | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 | | | 7.56 CHF | | K0123.005008X40 | blank | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 | | | 7.56 CHF | | K0123.005008X45 | blank | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 | | | 7.56 CHF | | K0123.005008X50 | blank | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 | | | 7.56 CHF | | K0123.105008X10 | blank | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0123.105008X15 | blank | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 6.99 CHF | | K0123.105008X20 | blank | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 6.99 CHF | | K0123.105008X25 | blank | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 6.99 CHF | | K0123.105008X30 | blank | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 6.99 CHF | | K0123.105008X35 | blank | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 | | | 7.56 CHF | | K0123.105008X40 | blank | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 7.56 CHF | | K0123.105008X45 | blank | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 | | | 7.56 CHF | | K0123.105008X50 | blank | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 7.56 CHF | | K0123.106008X10 | blank | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 | | | 6.99 CHF | | K0123.106008X15 | blank | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 | | | 6.99 CHF | | K0123.106008X20 | blank | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 | | | 6.99 CHF | | K0123.106008X25 | blank | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 | | | 6.99 CHF | | K0123.106008X30 | blank | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 | | | 6.99 CHF | | K0123.106008X40 | blank | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 | | | 7.56 CHF | | K0123.106008X50 | blank | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 | | | 7.56 CHF | | K0123.206008X15 | blank | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 8.69 CHF | | K0123.206008X20 | blank | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 8.69 CHF | | K0123.206008X25 | blank | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 8.69 CHF | | K0123.206008X30 | blank | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 8.69 CHF | | K0123.206008X40 | blank | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 9.34 CHF | | K0123.206008X50 | blank | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 9.34 CHF | | K0123.206008X60 | blank | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 9.34 CHF | | K0123.208008X15 | blank | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 | | | 8.69 CHF | | K0123.208008X20 | blank | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 8.69 CHF | | K0123.208008X25 | blank | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 8.69 CHF | | K0123.208008X30 | blank | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 8.69 CHF | | K0123.208008X40 | blank | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 9.34 CHF | | K0123.208008X50 | blank | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 9.34 CHF | | K0123.208008X60 | blank | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 9.34 CHF | | K0123.210008X20 | blank | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 | | | 8.69 CHF | | K0123.210008X25 | blank | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 | | | 8.69 CHF | | K0123.210008X30 | blank | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 | | | 8.69 CHF | | K0123.210008X40 | blank | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 | | | 9.34 CHF | | K0123.210008X50 | blank | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 | | | 9.34 CHF | | K0123.210008X60 | blank | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 | | | 9.34 CHF | | K0123.308008X20 | blank | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 9.97 CHF | | K0123.308008X25 | blank | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 9.97 CHF | | K0123.308008X30 | blank | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 9.97 CHF | | K0123.308008X40 | blank | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 10.64 CHF | | K0123.308008X50 | blank | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 10.64 CHF | | K0123.308008X60 | blank | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 10.64 CHF | | K0123.310008X20 | blank | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 | | | 9.97 CHF | | K0123.310008X25 | blank | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 | | | 9.97 CHF | | K0123.310008X30 | blank | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 | | | 9.97 CHF | | K0123.310008X40 | blank | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 | | | 10.64 CHF | | K0123.310008X50 | blank | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 | | | 10.64 CHF | | K0123.310008X60 | blank | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 | | | 10.64 CHF | | K0123.412008X25 | blank | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 13.33 CHF | | K0123.412008X30 | blank | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 13.33 CHF | | K0123.412008X40 | blank | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 14.17 CHF | | K0123.412008X50 | blank | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 14.17 CHF | | K0123.412008X60 | blank | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 14.17 CHF | | K0123.516008X30 | blank | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 | | | 16.94 CHF | | K0123.516008X40 | blank | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 | | | 18.40 CHF | | K0123.516008X50 | blank | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 | | | 18.40 CHF | | K0123.516008X60 | blank | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 | | | 18.40 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|