Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen Edelstahl für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® mit Edelstahl-Pilzgriff und Rastnut
K1698_C

Arretierbolzen Edelstahl für Dicht- und Unterlegscheiben...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C (mit Rastnut) zu verwenden.

Der Arretierbolzen ist für den Lebensmittelbereich geeignet. Er ist mit einem Kegelbund ausgeführt, damit die Schraubstelle mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe hygienisch sicher abgedichtet werden kann. Die Oberflächen haben eine Rauhtiefe von Ra < 0,8 µm, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet.

Werkstoff:

Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Dichtungen aus 70 EPDM 295 (schwarz) oder 75 Fluoroprene® XP (blau).

Ausführung:Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, blank.Temperaturbereich:

70 EPDM 295: -40 °C bis 150 °C.

75 Fluoroprene® XP: -15 °C bis 200 °C.

Vorteile:Hygienekonformes Design
Edelstahl 1.4404
Geeignet für CIP-/SIP-Reinigung
Beständig gegen polare und unpolare Medien sowie Aromastoffe
Nach DGUV-Test zertifiziert
Zubehör:

Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® K1491.

Lieferumfang

Arretierbolzen inklusive Dicht- und Unterlegscheibe Hygienic USIT®.

Besonderheiten:
Edelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1698_C Arretierbolzen Edelstahl für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® mit Edelstahl-Pilzgriff und Rastnut 228 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® mit Edelstahl-Pilzgriff und Rastnut

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftFarbe
Komponente
DD1D2D3LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1698.0310601CEdelstahlgehärtetschwarz6M103322,363,511141,56121,84045 66.81 CHF
K1698.0310611CEdelstahlgehärtetschwarz6M10x13322,363,511141,56121,84045 66.81 CHF
K1698.0320801CEdelstahlgehärtetschwarz8M123326,669,513161,58122,34062 73.43 CHF
K1698.0320811CEdelstahlgehärtetschwarz8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 73.43 CHF
K1698.0310602CEdelstahlgehärtetblau6M103322,363,511141,56121,84045 80.69 CHF
K1698.0310612CEdelstahlgehärtetblau6M10x13322,363,511141,56121,84045 80.69 CHF
K1698.0320802CEdelstahlgehärtetblau8M123326,669,513161,58122,34062 91.24 CHF
K1698.0320812CEdelstahlgehärtetblau8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 91.24 CHF
K1698.1310601CEdelstahlungehärtetschwarz6M103322,363,511141,56121,84045 65.01 CHF
K1698.1310611CEdelstahlungehärtetschwarz6M10x13322,363,511141,56121,84045 65.01 CHF
K1698.1320801CEdelstahlungehärtetschwarz8M123326,669,513161,58122,34062 70.13 CHF
K1698.1320811CEdelstahlungehärtetschwarz8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 70.13 CHF
K1698.1310602CEdelstahlungehärtetblau6M103322,363,511141,56121,84045 78.38 CHF
K1698.1310612CEdelstahlungehärtetblau6M10x13322,363,511141,56121,84045 78.38 CHF
K1698.1320802CEdelstahlungehärtetblau8M123326,669,513161,58122,34062 87.78 CHF
K1698.1320812CEdelstahlungehärtetblau8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 87.78 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33