Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Verlängerungskabelfür WLAN-Antennen
K1846

Verlängerungskabel für WLAN-Antennen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Koaxial WLAN-Antennen Verlängerungskabel. Das Kabel kann zwischen Gateway und Magnetfuß installiert werden.Ausführung:- SMA-Stecker reverse auf SMA-Buchse reverse.
- 5 Meter Kabellänge.
Vorteile:- RP-SMA-Buchse zu RP-SM-Stecker
- Signalverlust 0,3dB/m
- Vergoldete Kontakte
- CFD200 Koaxialkabel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1846 Verlängerungskabelfür WLAN-Antennen 126 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
PAnschlussGCADZub.PreisBestellen
K1846.050005000RP-SMA Buchse/Stecker1/4-28 55.45 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33