Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Stahl, brüniert.Hinweis:Spezielle Einschraubscheibe zum Einschrauben der Arretierbolzen ohne Bund. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.Betätigungsweise:EinschraubscheibeBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0344 Einschraubscheibe 85,7 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passend zu Arretierbolzen ohne BundCADZub.PreisBestellen
K0344.99D1 = M6x0,75 8.36 CHF
K0344.90D1 = M8x1 8.24 CHF
K0344.91D1 = M10x1 6.50 CHF
K0344.92D1 = M12x1,5 6.55 CHF
K0344.93D1 = M16x1,5 6.64 CHF
K0344.94D1 = M20x1,5 10.48 CHF
K0344.95D1 = M24x2 8.36 CHF