- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1840Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Positionierbuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für bolzenförmige Bedien- und Rastelemente, in welchen diese sicher und genau verrasten können.
Bei den Positionierbuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse. Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht. Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet.Werkstoff:Positionierbuchse Stahl oder Edelstahl 1.4034.
Klemmmutter Messing. Ausführung:Positionierbuchse: Stahl gehärtet und brüniert. Edelstahl gehärtet und blank.
Klemmmutter vernickelt.Hinweis:Abgestimmt auf Haltestücke K0638. Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert. Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.Anwendung:Positionierbuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich das Bedien- oder Rastelement am gewünschten Ort befindet. Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.Montage:Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.Zeichnungshinweis:Form A: Gewinde durchgehend Form B: mit Gewinde und Bund Form C: mit Gewinde und Anlaufkegel Form D: glatt Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form A, Gewinde durchgehend |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Material Grundkörper | D | D1 | D3 | H | H3 | T | T1 | SW1 | SW2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1840.103101 | A | Gewinde durchgehend | Stahl | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 15.94 CHF | | K1840.104101 | A | Gewinde durchgehend | Stahl | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 15.94 CHF | | K1840.105121 | A | Gewinde durchgehend | Stahl | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 17.16 CHF | | K1840.106121 | A | Gewinde durchgehend | Stahl | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 17.16 CHF | | K1840.108161 | A | Gewinde durchgehend | Stahl | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 18.39 CHF | | K1840.110161 | A | Gewinde durchgehend | Stahl | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 18.39 CHF | | K1840.112201 | A | Gewinde durchgehend | Stahl | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 19.62 CHF | | K1840.116241 | A | Gewinde durchgehend | Stahl | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 20.85 CHF | | K1840.1103101 | A | Gewinde durchgehend | Edelstahl | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 18.39 CHF | | K1840.1104101 | A | Gewinde durchgehend | Edelstahl | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 18.39 CHF | | K1840.1105121 | A | Gewinde durchgehend | Edelstahl | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 19.62 CHF | | K1840.1106121 | A | Gewinde durchgehend | Edelstahl | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 19.62 CHF | | K1840.1108161 | A | Gewinde durchgehend | Edelstahl | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 20.85 CHF | | K1840.1110161 | A | Gewinde durchgehend | Edelstahl | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 20.85 CHF | | K1840.1112201 | A | Gewinde durchgehend | Edelstahl | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 22.07 CHF | | K1840.1116241 | A | Gewinde durchgehend | Edelstahl | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 23.30 CHF | |
|
Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Material Grundkörper | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1840.203101 | B | mit Gewinde und Bund | Stahl | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 17.78 CHF | | K1840.204101 | B | mit Gewinde und Bund | Stahl | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 17.78 CHF | | K1840.205121 | B | mit Gewinde und Bund | Stahl | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 19.01 CHF | | K1840.206121 | B | mit Gewinde und Bund | Stahl | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 19.01 CHF | | K1840.208161 | B | mit Gewinde und Bund | Stahl | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 20.23 CHF | | K1840.210161 | B | mit Gewinde und Bund | Stahl | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 20.23 CHF | | K1840.212201 | B | mit Gewinde und Bund | Stahl | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 | | | 21.46 CHF | | K1840.216241 | B | mit Gewinde und Bund | Stahl | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 | | | 22.68 CHF | | K1840.1203101 | B | mit Gewinde und Bund | Edelstahl | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 20.23 CHF | | K1840.1204101 | B | mit Gewinde und Bund | Edelstahl | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 20.23 CHF | | K1840.1205121 | B | mit Gewinde und Bund | Edelstahl | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 21.46 CHF | | K1840.1206121 | B | mit Gewinde und Bund | Edelstahl | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 21.46 CHF | | K1840.1208161 | B | mit Gewinde und Bund | Edelstahl | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 22.68 CHF | | K1840.1210161 | B | mit Gewinde und Bund | Edelstahl | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 22.68 CHF | | K1840.1212201 | B | mit Gewinde und Bund | Edelstahl | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 | | | 23.90 CHF | | K1840.1216241 | B | mit Gewinde und Bund | Edelstahl | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 | | | 23.90 CHF | |
|
Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form C, mit Gewinde und Anlaufkegel |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1840.304121 | C | mit Gewinde und Anlaufkegel | Stahl | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 19.62 CHF | | K1840.305121 | C | mit Gewinde und Anlaufkegel | Stahl | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | 19.62 CHF | | K1840.306121 | C | mit Gewinde und Anlaufkegel | Stahl | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | 19.62 CHF | | K1840.308161 | C | mit Gewinde und Anlaufkegel | Stahl | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | | | 20.85 CHF | | K1840.310161 | C | mit Gewinde und Anlaufkegel | Stahl | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | | | 20.85 CHF | | K1840.1304121 | C | mit Gewinde und Anlaufkegel | Edelstahl | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 22.07 CHF | | K1840.1305121 | C | mit Gewinde und Anlaufkegel | Edelstahl | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | 22.07 CHF | | K1840.1306121 | C | mit Gewinde und Anlaufkegel | Edelstahl | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | 22.07 CHF | | K1840.1308161 | C | mit Gewinde und Anlaufkegel | Edelstahl | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | | | 23.30 CHF | | K1840.1310161 | C | mit Gewinde und Anlaufkegel | Edelstahl | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | | | 23.30 CHF | |
|
Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form D, glatt |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Material Grundkörper | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | T | SW2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1840.403089 | D | glatt | Stahl | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 23.90 CHF | | K1840.404089 | D | glatt | Stahl | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 23.90 CHF | | K1840.405089 | D | glatt | Stahl | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 23.90 CHF | | K1840.406109 | D | glatt | Stahl | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 24.52 CHF | | K1840.408139 | D | glatt | Stahl | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5 | | | 24.52 CHF | | K1840.410179 | D | glatt | Stahl | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | | | 25.75 CHF | | K1840.1403089 | D | glatt | Edelstahl | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 26.61 CHF | | K1840.1404089 | D | glatt | Edelstahl | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 26.61 CHF | | K1840.1405089 | D | glatt | Edelstahl | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 26.61 CHF | | K1840.1406109 | D | glatt | Edelstahl | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 27.09 CHF | | K1840.1408139 | D | glatt | Edelstahl | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5 | | | 27.59 CHF | | K1840.1410179 | D | glatt | Edelstahl | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | | | 28.81 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|