Online-Erstbesteller aufgepasst!
Sichern Sie sich vom 28.09. bis 11.10. die Chance auf eine von 50 exklusiven KIPP-Espressotassen!
Online-Erstbesteller aufgepasst!
Sichern Sie sich vom 28.09. bis 11.10. die Chance auf eine von 50 exklusiven KIPP-Espressotassen!
Branchenkompetenz
Mit KIPP profitieren Sie von umfassender Branchenkompetenz, langjähriger Erfahrung und praxisnahen, fachkundigen Lösungen.
Unsere Klassiker
Jetzt entdecken. Hier finden Sie Informationen zu einer Vielzahl von klassischen Produkten aus verschiedenen Bereichen.
Klemmhebel von KIPP
Zuverlässig, stabil und vielseitig einsetzbar. Entdecken Sie den Klassiker von KIPP.
Produktneuheiten
Von technischen Neuerungen über verbesserte Funktionen, entdecken Sie jetzt auf der folgenden Seite unsere neuen Produkte.
Mit seinen Schnellspannsystemen für Schweißtische bietet KIPP eine flexible Lösung für das schnelle Positionieren, Spannen und Lösen von Werkstücken auf Lochrastertischen. Die modularen Komponenten unterstützen effiziente Rüstprozesse und sorgen für eine reproduzierbare Positionierung – ideal für den Schweiß- und Vorrichtungsbau, den Maschinen- und Anlagenbau sowie die Metallverarbeitung.
KIPP erweitert sein Sortiment um neue Gasdruckfedern in Stahl- und Edelstahlausführung. Die wartungsfreien Dämpfungselemente unterstützen das kontrollierte Öffnen, Halten und Schließen von Klappen, Hauben und beweglichen Bauteilen und eignen sich für Anwendungen im Maschinenbau, der Medizintechnik sowie im Fahrzeug- und Anlagenbau.