Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Schnellspannsysteme

Werkstücke schneller spannen & sicher positionieren

Mit seinen Schnellspannsystemen für Schweißtische bietet KIPP eine flexible Lösung für das schnelle Positionieren, Spannen und Lösen von Werkstücken auf Lochrastertischen. Die modularen Komponenten unterstützen effiziente Rüstprozesse und sorgen für eine reproduzierbare Positionierung – ideal für den Schweiß- und Vorrichtungsbau, den Maschinen- und Anlagenbau sowie die Metallverarbeitung.


Schneller rüsten, präziser arbeiten

Gerade bei häufig wechselnden Werkstücken und Fertigungsaufgaben ermöglichen die Schnellspannsysteme kurze Einricht- und Umrüstzeiten. Werkstücke, Anschläge und Vorrichtungselemente lassen sich sicher fixieren und jederzeit einfach neu positionieren. Das spart Zeit und reduziert Ausschuss durch eine gleichbleibend präzise Ausrichtung.


Modulares System für maximale Flexibilität

Das KIPP-Schnellspannsystem ist für Lochrastertische mit 16 mm und 28 mm Lochdurchmesser ausgelegt. Die Spannbolzen sind für unterschiedliche Materialstärken erhältlich und ermöglichen eine schnelle Befestigung von Werkstücken und Vorrichtungselementen.

Ergänzt wird das Sortiment durch Adapterplatten, Klemmwinkel, Drehlager, Exzenterspanner sowie weiteres Zubehör. Alle Komponenten sind modular kombinierbar und lassen sich flexibel an unterschiedliche Spann- und Montageaufgaben anpassen.


Robust und vielseitig einsetzbar

Die Spannbolzen sind wahlweise in Stahl oder Edelstahl erhältlich und für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen konzipiert. Dank des modularen Aufbaus können bestehende Spannkonzepte jederzeit erweitert oder an neue Anforderungen angepasst werden.

Entdecken Sie jetzt die Schnellspannsysteme von KIPP für effiziente Rüstprozesse und präzise Positionierung.

SCHNELLSPANNSYSTEME FÜR SCHWEISSTISCHE