KIPP erweitert sein Sortiment um neue Gasdruckfedern in Stahl- und Edelstahlausführung. Die wartungsfreien Dämpfungselemente unterstützen das kontrollierte Öffnen, Halten und Schließen von Klappen, Hauben und beweglichen Bauteilen und eignen sich für Anwendungen im Maschinenbau, der Medizintechnik sowie im Fahrzeug- und Anlagenbau.
Individuell anpassbare Kraftunterstützung
Die neuen Serien K2517 (Stahl) und K2518 (Edelstahl) ermöglichen eine präzise Anpassung an unterschiedliche Bewegungsabläufe. Durch die individuelle Befüllung mit dem benötigten Gasdruck lassen sich die Ausschubkräfte exakt auf die jeweilige Anwendung abstimmen. Über ein integriertes Füllventil können diese bei Bedarf nachjustiert werden.