Jetzt Angebotstool entdecken!
Fordern Sie Angebote unkompliziert online an.
Präziser Spannen
KIPP erweitert sein Sortiment mit Exzenterhebeln aus Edelstahl A4 für werkzeugloses und präzises Spannen bei höchster Belastung.
Klemmhebel von KIPP
Zuverlässig, stabil und vielseitig einsetzbar. Entdecken Sie den Klassiker von KIPP.
Intelligenter konstruieren
Entdecken Sie 5 wertvolle Tipps für die Auswahl der idealen Standardkomponenten mit KIPP.
Produktneuheiten
Von technischen Neuerungen über verbesserte Funktionen, entdecken Sie jetzt auf der folgenden Seite unsere neuen Produkte.
Für den Einsatz unter extremen Bedingungen erweitert KIPP sein Sortiment um Exzenterhebel aus Edelstahl A4. Die neuen High-Duty-Bedienteile überzeugen durch hohe Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Funktionalität – selbst bei Salz, Nässe und aggressiven Umgebungen. Typische Einsatzbereiche sind die chemische Industrie, der Schiffbau, der Offshore-Bereich sowie die Lebensmittel-, Pharma- und Medizintechnik.
Mit vier neuen Serien von Fingergriffen aus Aluminium, Edelstahl, Stahl und Kunststoff erweitert das HEINRICH KIPP WERK sein Sortiment an Bedienteilen. Die kompakten, dezent gestalteten Griffe überzeugen durch ihre einfache Handhabung, vielseitige Materialoptionen und minimalen Platzbedarf – ideal für Anwendungen mit klarer Designsprache und begrenztem Bauraum.
Der Exzenterhebel mit Spanndorn bietet eine schnelle, wiederlösbare Möglichkeit zum Positionieren und Fixieren von Bauteilen in einem Arbeitsschritt. Als flexible Montagehilfe kommt er überall dort zum Einsatz, wo Handhabung, Präzision und Zeitersparnis gefragt sind – vom Fahrzeugbau bis zur Montagevorrichtung.
UNSER VERSPRECHEN: SICHER MIT KIPP
ZERTIFIKATE
Unser Anspruch maximale Qualität zu garantieren, drückt sich in unserem Selbstverständnis und in unseren Zertifizierungen aus.
Qualitätsmanagement begreifen wir als einen fortwährenden Prozess, neue Anforderungen schnell und zielgerichtet umzusetzen. Indem wir Arbeitsprozesse effektiv gestalten und vorausschauend handeln, können wir auch die Zufriedenheit der Kunden und unserer Mitarbeiter gewährleisten.