Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

TPU (anche TPE-U)

TPE a base di poliuretano

Il TPU è l'equivalente termoplastico del poliuretano (PUR).
Grazie alle sue buone proprietà meccaniche e all'altissima resistenza all'usura, il materiale è ampiamente utilizzato nell'industria automobilistica.
La sua resistenza chimica, in confronto al TPS, è piuttosto limitata.

Principali usi:

- guarnizioni statiche e dinamiche
- carrozzerie per veicoli
- guaine per cavi

Denominazione breve

TPU (anche TPE-U)

Nome commerciale

Elastollan® (Bayer) 

Nome chimico

TPE a base di poliuretano

Caratteristiche meccaniche

 

  Durezza [shore A/D]

60A - 80D

  Resistenza all'usura

molto buona

  Resistenza alla trazione [Mpa]

 

Caratteristiche fisiche

 

  Densità [g/cm³]

1,1 - 1,4

Temperature di utilizzo

 

 Intervallo di temperatura temporaneo [°C]

-50 - 120

 Intervallo di temperatura costante [°C]

-40 - 90

Altre caratteristiche

 

  Infiammabilità secondo UL 94

HB

Resistenza chimica

 

  Grassi minerali, oli

+

  Benzina

-

  Acidi deboli/forti

o/-

  Soluzioni alcaline deboli/forti

+/o

  Percloroetilene

-

  Tricloroetilene

-

  Acetone

-

  Alcol

o

  Liquido freni

- (si dissolve)

  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)

-

  Intemperie/raggi UV

o

+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente