Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Sistemi di serraggio rapido: serraggio più rapido dei pezzi e posizionamento sicuro

Con i suoi sistemi di serraggio rapido per tavoli da saldatura, KIPP offre una soluzione flessibile per posizionare, serrare e sbloccare rapidamente i pezzi su tavoli con fori a reticolo. I componenti modulari favoriscono processi di attrezzaggio efficienti e garantiscono un posizionamento ripetibile: sono la soluzione ideale per la saldatura e la costruzione di attrezzature, la costruzione di macchine e impianti e la lavorazione dei metalli.


Allestimento più rapido, lavorazione più precisa

I sistemi di serraggio rapido permettono di ridurre i tempi di preparazione e riattrezzaggio, soprattutto quando pezzi e lavorazioni cambiano frequentemente. Pezzi, battute e componenti di attrezzaggio possono essere fissati in modo sicuro e riposizionati facilmente in qualsiasi momento. Ciò consente di risparmiare tempo e di ridurre gli scarti grazie a un allineamento sempre preciso.


Sistema modulare per la massima flessibilità

Il sistema di serraggio rapido KIPP è progettato per tavoli con fori a reticolo con fori di diametro 16 mm e 28 mm. I bulloni di fissaggio sono disponibili per spessori di materiale diversi e consentono il fissaggio rapido di pezzi da lavorare e componenti di attrezzaggio.

L'assortimento è completato da piastre di adattamento, angolari di fissaggio, supporti rotanti, morsetti a eccentrico e altri accessori. Tutti i componenti sono combinabili in modo modulare e possono essere adattati in modo flessibile alle diverse operazioni di serraggio e montaggio.


Robusti e versatili

I bulloni di fissaggio sono disponibili a scelta in acciaio o acciaio inox e sono progettati per l'utilizzo quotidiano in ambienti di produzione esigenti. Grazie alla struttura modulare, le soluzioni di serraggio esistenti possono essere ampliate in qualsiasi momento o adattate a nuove esigenze.

Scoprite subito i sistemi di serraggio rapido di KIPP per processi di attrezzaggio efficienti e un posizionamento preciso.

SISTEMI DI SERRAGGIO RAPIDO PER TAVOLI DA SALDATURA