Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

KIPP REMOTE

Bloccaggio e azionamento sicuri anche

a distanza

Con la nuova linea di prodotti REMOTE, KIPP amplia il proprio portafoglio con soluzioni per applicazioni in cui gli elementi di comando non sono direttamente accessibili. La gamma comprende principalmente spine di posizione, dispositivi di sgancio e chiusure a scatto, che possono essere collegati tra loro tramite cavetti Bowden.

REMOTE è particolarmente adatto per la costruzione di macchine e impianti, per dispositivi girevoli e orientabili e per la realizzazione di veicoli speciali. Funzioni come l'apertura di sportelli, il bloccaggio di calotte o l'innesto in posizioni definite possono essere azionate a distanza in modo sicuro ed ergonomico.

Realizzazione flessibile di comandi meccanici a distanza

La trasmissione della forza avviene in modo puramente meccanico tramite cavi Bowden. Ciò significa che il lato operativo può essere posizionato liberamente, anche in spazi di installazione ristretti o in punti di difficile accesso. Con un solo elemento di comando è possibile sbloccare più dispositivi di chiusura in modo centralizzato. In alternativa, una stessa funzione può essere azionata anche da due elementi di comando indipendenti.

Il cavetto Bowden può essere adattato alla lunghezza richiesta durante il montaggio, consentendo così soluzioni flessibili senza dover ricorrere a complesse esecuzioni speciali.

Integrazione per applicazioni automatizzate

Oltre alle soluzioni REMOTE meccaniche, KIPP offre anche spine di posizione pneumatiche con rilevamento della posizione finale. Questi componenti vengono impiegati quando l'azionamento manuale non è possibile o non è desiderato. Il perno viene azionato mediante aria compressa, mentre un sensore integrato segnala lo stato di commutazione attuale al sistema di controllo.

CONFIGURA ORA