Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Nuovi pressori a molla in acciaio inossidabile con sfera in ceramica di KIPP – robusti, precisi e versatili

HEINRICH KIPP WERK presenta innovativi pressori a molla in acciaio inossidabile A4 dotati di una sfera in ceramica di nitruro di silicio. Questi componenti ad alta resistenza combinano lunga durata e straordinaria resistenza alla corrosione, risultando ideali per applicazioni impegnative in diversi settori.

Tutti i vantaggi in sintesi:

✔ Massima resistenza alla corrosione – L'acciaio inox A4 resiste all'umidità, all'acqua salata e agli agenti chimici
✔ Elevata resistenza meccanica – Ideali per l'impiego in ambienti difficili
✔ Resistenti all'usura e durevoli – La sfera in ceramica di nitruro di silicio garantisce elevata durezza e ridotta fatica del materiale
✔ Resistenza chimica – Resistenti a sostanze aggressive e condizioni estreme
✔ Isolamento elettrico – La sfera in ceramica impedisce la conducibilità elettrica
✔ Versatilità d'impiego – Adatti come elemento di posizionamento, di arresto o di serraggio
✔ Ampia gamma di varianti – Disponibile in otto dimensioni di filettatura (da M3 a M16) con esagono incassato (K0610) o intaglio (K0609)

Grazie a queste caratteristiche, i nuovi pressori a molla rappresentano la soluzione ottimale per applicazioni nel settore medicale, nella costruzione di macchine, nell'industria alimentare e nell'automotive.