Poliammide (PA 12)
La poliammide 12 (PA 12) presenta il più basso assorbimento d'acqua della famiglia delle poliammidi.
È quindi adatta per applicazioni che richiedono allo stesso tempo le buone proprietà meccaniche della PA e una buona stabilità di forma.
| Denominazione breve | PA 12 |
| Denominazione | Poliammide (Polimero) |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Stato del provino | secco/umido |
| Resistenza alla trazione [Mpa] | n.d. |
| Modulo di elasticità (trazione)[Mpa] | 1500/1100 |
| Durezza/penetrazione di sfera [Mpa] | 95/80 |
| Caratteristiche fisiche | |
| Densità [g/cm³] | 1,01 |
| Temperatura di fusione [°C] | 180 |
| Temperature di utilizzo | |
| Temp. max temporanea [°C] | 150 |
| Temp. max continua [°C] | 95 |
| Temp. di utilizzo min. [°C] | -70 |
| Altre caratteristiche | |
| Infiammabilità secondo UL 94 | HB |
| Assorbimento d'acqua (clima normale) [%] | 0,8 |
| Resistenza chimica | |
| Grassi minerali, oli | + |
| Benzina | + |
| Acidi leggeri/forti | +/- |
| Sostanze alcaline leggere/forti | +/+ |
| Tetracloretene | + |
| Tricloroetilene | o |
| Acetone | + |
| Alcol | + |
| Stabilità idrolitica (acqua calda) | o |
| Intemperie/raggi UV | o |
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.