PF31 Resina fenolica
Resina fenolica "Bachelite"
Denominazione breve | PF31 |
Denominazione | Resina fenolica |
Caratteristiche meccaniche |
|
Stato del provino | standard |
Resistenza alla trazione [Mpa] | 50 |
Modulo di elasticità (trazione) [Mpa] | 7500 |
Durezza/penetrazione di sfera [Mpa] | 325 |
Caratteristiche fisiche |
|
Densità [g/cm³] | 1,42 |
Temperatura di fusione [°C] | - |
Temperature di utilizzo |
|
Temp. max temporanea [°C] | 160 |
Temp. max costante [°C] | 140 |
Temp. di utilizzo min. [°C] |
|
Altre caratteristiche |
|
Infiammabilità secondo UL 94 | V-0 |
Assorbimento d'acqua | 1,15 |
Resistenza chimica |
|
Grassi minerali, oli | + |
Benzina | + |
Acidi leggeri/forti | +/- |
Soluzioni alcaline leggere/forti | +/- |
Percloroetilene | o |
Tricloroetilene | o |
Acetone | + |
Alcol | + |
Stabilità idrolitica | o |
Intemperie/raggi UV | - |
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente
Il PF31 è una resina termoindurente a base di fenolo e formaldeide che viene solitamente caricato con materiali organici (segatura, fibre tessili).
Caratteristiche principali:
- temperatura di deflessione alta
- ottimo isolamento termico
- ottimo isolamento elettrico
Applicazioni tipiche:
- elementi di presa termoisolanti per macchinari ed elettrodomestici
- interruttori e prese elettriche