Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Molle a gas 

Per aprire, mantenere in posizione e chiudere in modo controllato

KIPP amplia la propria gamma con nuove molle a gas nelle versioni in acciaio e in acciaio inox. Le molle a gas esenti da manutenzione consentono l'apertura, il mantenimento in posizione e la chiusura controllata di sportelli, cofani e componenti mobili e sono ideali per applicazioni nei settori della costruzione di macchine, della tecnologia medica e della costruzione di veicoli e impianti.


Forza di estensione adattabile in base all'applicazione

Le nuove serie K2517 (acciaio) e K2518 (acciaio inox) permettono un adattamento preciso a diversi profili di movimento. Grazie al riempimento individuale con la pressione del gas richiesta, le forze di estensione possono essere calibrate con precisione in base alla specifica applicazione. Se necessario, queste forze possono essere regolate tramite una valvola di riempimento integrata.

Materiali robusti per diversi campi di utilizzo

La versione in acciaio è dotata di un cilindro di pressione in acciaio e stelo del pistone con cromatura dura ed è particolarmente indicata per soluzioni industriali economiche. Per gli ambienti esposti al rischio di corrosione, KIPP propone una versione in acciaio inox con cilindro di pressione in acciaio inox 1.4301 e stelo del pistone in acciaio inox 1.4305.
 

Integrazione flessibile

Le molle a gas sono disponibili di serie con diametri dello stelo da 6 a 14 mm e corse da 40 a 400 mm. Le filettature di collegamento su entrambe le estremità consentono la combinazione con diversi raccordi terminali e accessori di fissaggio in acciaio o acciaio inox e facilitano l'integrazione in un'ampia varietà di soluzioni costruttive.
 

Durature e prive di manutenzione

Progettate per temperature comprese tra -20 °C e +80 °C, le molle a gas non richiedono manutenzione per l'intera vita utile. Offrono quindi una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono movimenti costantemente controllati e un'elevata sicurezza di esercizio.

In modo che tengono ben saldi tutti gli sportelli 🤐⚙️
Scoprite di più sui nostri montanti a gas nel video.