Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Leve di serraggio di KIPP - l'originale dal 1952

Da oltre 100 anni HEINRICH KIPP WERK è sinonimo di competenza produttiva, spirito inventivo e perizia tecnica ai massimi livelli. Con passione per l'innovazione e qualità senza compromessi, KIPP si è affermata come produttore leader di leve di serraggio, note a livello internazionale come le leve originali KIPP. Combinano alla perfezione affidabilità, stabilità e versatilità e stabiliscono standard a livello mondiale.

Le applicazioni possibili sono diverse come i settori stessi: che si tratti della costruzione di macchine, dell’industria automobilistica, della tecnica medicale e della sanità, dell'industria alimentare e dell’imballaggio, dell'elettrotecnica, dell'industria del legno e del mobile, del settore edile, della lavorazione dei metalli – o di numerosi altri rami industriali: le leve di serraggio KIPP convincono ovunque siano richieste soluzioni precise e massima resistenza.

Dalla combinazione di tradizione e progresso nascono prodotti che generano fiducia e sono apprezzati da decenni sia a livello nazionale che internazionale.


Come funzionano le leve di serraggio KIPP

Le leve di serraggio servono per serrare e fissare in modo affidabile pezzi da lavorare e altri componenti, ad esempio su macchine o dispositivi. Uno dei principali vantaggi delle leve di serraggio KIPP è il montaggio senza utensili e la possibilità di regolazione rapida, che garantisce la massima flessibilità.

Il funzionamento è semplice e intuitivo: sollevando la leva di comando, si allenta la dentatura interna tra leva e inserto. La leva può ora essere ruotata liberamente senza che l'inserto si muova. Non appena si rilascia l'impugnatura, la dentatura si innesta nuovamente e collega saldamente la leva con l'inserto. Quando la leva di serraggio viene mossa, l'inserto ruota con essa, consentendo di posizionare o allentare con precisione le parti della macchina, gli accessori e i pezzi da lavorare.

La tradizione incontra l'innovazione: l'evoluzione delle leve di serraggio KIPP

Quella che nel 1919 iniziò come officina meccanica con la produzione di macchine da cucina, divenne nel 1952 una tappa fondamentale nella storia dell'azienda con lo sviluppo della prima maniglia a leva KIPP. Da un'idea innovativa è nato, nel corso degli anni, un assortimento che oggi comprende circa 27.500 maniglie a leva per le esigenze e applicazioni più svariate.

Caratteristiche e versioni delle leve di serraggio KIPP

I campi di utilizzo delle leve di serraggio sono molteplici, così come numerose e varie sono le versioni offerte dalla gamma KIPP. Tutti i modelli sono disponibili sia con filettatura interna sia con filettatura esterna. Si distinguono inoltre per la loro costruzione robusta, l'elevata capacità di carico e la semplicità di utilizzo, ideali per le più diverse applicazioni nell'industria e nell'artigianato.