GD-ZnAl4Cu3
Lega di zinco
Cod. materiale | ZL0430 |
Codice materiale DIN | ZL2 |
Denominazione breve | GD-ZnAl4Cu3 |
Descrizione | Lega di zinco |
Composizione Componenti della lega [%] | Al: 3,8 - 4,2 Cu: 2,7 - 3,3 |
Densità [g/cm³] | 6,80 |
Limite di elasticità Rp0,2 [N/mm²] min. - max. | 270 |
Resistenza alla trazione Rm [N/mm²] min. - max. | 340 |
Allungamento a rottura A% min. - max. | 6 |
Durezza Brinell Valore di riferimento HB | 130 |
Resistenza alla corrosione in atmosfera normale | buona |
Resistenza alla corrosione in atmosfera marina | scarsa |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | n. d. |
Anodizzabilità | non idoneo |
Lucidatura meccanica a specchio | buona |
Utilizzi principali |
|
I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in metallo dipendono in larga misura dal loro trattamento termico e/o meccanico.