Leve di serraggio di KIPP - l'originale dal 1952
Da oltre 100 anni HEINRICH KIPP WERK è sinonimo di competenza produttiva, spirito inventivo e perizia tecnica ai massimi livelli. Con passione per l'innovazione e qualità senza compromessi, KIPP si è affermata come produttore leader di leve di serraggio, note a livello internazionale come le leve originali KIPP. Combinano alla perfezione affidabilità, stabilità e versatilità e stabiliscono standard a livello mondiale.
Le applicazioni possibili sono diverse come i settori stessi: che si tratti della costruzione di macchine, dell’industria automobilistica, della tecnica medicale e della sanità, dell'industria alimentare e dell’imballaggio, dell'elettrotecnica, dell'industria del legno e del mobile, del settore edile, della lavorazione dei metalli – o di numerosi altri rami industriali: le leve di serraggio KIPP convincono ovunque siano richieste soluzioni precise e massima resistenza.
Dalla combinazione di tradizione e progresso nascono prodotti che generano fiducia e sono apprezzati da decenni sia a livello nazionale che internazionale.
Come funzionano le leve di serraggio KIPP
Le leve di serraggio servono per serrare e fissare in modo affidabile pezzi da lavorare e altri componenti, ad esempio su macchine o dispositivi. Uno dei principali vantaggi delle leve di serraggio KIPP è il montaggio senza utensili e la possibilità di regolazione rapida, che garantisce la massima flessibilità .
Il funzionamento è semplice e intuitivo: sollevando la leva di comando, si allenta la dentatura interna tra leva e inserto. La leva può ora essere ruotata liberamente senza che l'inserto si muova. Non appena si rilascia l'impugnatura, la dentatura si innesta nuovamente e collega saldamente la leva con l'inserto. Quando la leva di serraggio viene mossa, l'inserto ruota con essa, consentendo di posizionare o allentare con precisione le parti della macchina, gli accessori e i pezzi da lavorare.
Caratteristiche e versioni delle leve di serraggio KIPP
I campi di utilizzo delle leve di serraggio sono molteplici, così come numerose e varie sono le versioni offerte dalla gamma KIPP. Tutti i modelli sono disponibili sia con filettatura interna sia con filettatura esterna. Si distinguono inoltre per la loro costruzione robusta, l'elevata capacità di carico e la semplicità di utilizzo, ideali per le più diverse applicazioni nell'industria e nell'artigianato.