Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

La progettazione igienica inizia dal dettaglio

Nuovi componenti Hygienic DESIGN di KIPP per ambienti produttivi con elevati requisiti normativi

Nei settori produttivi sensibili, come quello alimentare e farmaceutico o della tecnica di processo, sono i dettagli a fare la differenza in termini di sicurezza ed efficienza. Per questo motivo, KIPP amplia la propria gamma di componenti Hygienic DESIGN e propone nuove soluzioni per impianti progettati secondo criteri igienici e facili da pulire.

Igiene integrata dalla progettazione

Superfici lisce, raggi ben definiti e geometrie prive di spazi morti sono elementi centrali della progettazione igienica. Queste caratteristiche prevengono l'accumulo di residui, facilitano la pulizia e contribuiscono a ridurre i tempi di pulizia, il consumo di detergenti e i rischi di contaminazione. Allo stesso tempo, consentono di aumentare la sicurezza dei processi e la disponibilità degli impianti.

Nuovi componenti per le esigenze più elevate

KIPP amplia la propria gamma con nuovi componenti in acciaio inox Hygienic DESIGN:

Materiali per ambienti esigenti

I componenti sono realizzati prevalentemente in acciaio inox A4 (1.4404) e con materiali conformi alla FDA. Per le guarnizioni sono disponibili diversi materiali, come EPDM o FLUOROPRENE XP, selezionati in base ai diversi fluidi e alle condizioni di impiego.

Due approcci - un unico obiettivo

KIPP combina due approcci per garantire la massima igiene:

  • Hygienic DESIGN - geometrie ottimizzate, superfici e soluzioni di tenuta di produzione propria

  • Hygienic USIT® - la collaudata tecnologia di tenuta di Freudenberg

Entrambi gli approcci perseguono lo stesso obiettivo: la massima sicurezza di processo attraverso un'igiene integrata già in fase di progettazione.

Componenti Hygienic DESIGN di KIPP per processi produttivi sicuri ed efficienti.