Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Leader dei nastri trasportatori

KIPP presenta il kit di prodotti modulari

Nuovi componenti ed elementi di sostegno per i sistemi di trasporto - la flessibilità si combina con l'affidabilità del processo

Con una nuova gamma modulare di guide laterali, elementi di sostegno e componenti di collegamento, KIPP offre ora soluzioni sofisticate per le soluzioni di trasporto. Il sistema è progettato per garantire la massima flessibilità, stabilità e facilità d'uso, ideale per settori di applicazione come l'industria alimentare e del confezionamento, la costruzione di macchine speciali o la tecnologia dell'automazione.

Elementi di sostegno per la massima stabilità

KIPP offre elementi di base a due e tre gambe, connettori a T, teste di sostegno e connettori per tubi per diametri di 48,3 mm e 60,3 mm (DIN EN 10220) per garantire la sicurezza strutturale del sistema di trasporto. Il design robusto offre una protezione affidabile contro le deformazioni e garantisce un allineamento preciso del nastro trasportatore. A seconda del progetto, sono possibili carichi compresi tra 1,5 kN e 9,6 kN.


Vantaggi in sintesi:

✔️ Sistema configurabile individualmente - design modulare

✔️ Alta qualità dei materiali - componenti resistenti alla corrosione e durevoli

✔️ Massima sicurezza di processo - meno guasti grazie a una design con guide affidabile e stabile

✔️ Facile integrazione - adatto a impianti nuovi ed esistenti



Un sistema per molte esigenze

Il nuovo sistema modulare di KIPP offre a progettisti e manutentori una soluzione pratica per l'ottimizzazione delle linee di trasporto: espandibile in modo flessibile, sicuro nel funzionamento e progettato per soddisfare le esigenze dei moderni processi produttivi.


Per saperne di più: