NR
Gomma naturale
L'NR viene ancora oggi ottenuto in gran parte come lattice naturale dall'albero della gomma. Tuttavia, una parte crescente del fabbisogno industriale viene oggi prodotta anche sinteticamente con processi petrolchimici.
La gomma naturale ha una resistenza e un'elasticità relativamente elevate. Grazie alla sua flessibilità anche a basse temperature, viene spesso utilizzato per i supporti dei motori e per gli elementi a molla in gomma-metallo.
| Denominazione breve | NR |
| Nomi commerciali | - |
| Denominazione chimica | Gomma naturale |
| Proprietà meccaniche | |
Intervallo di durezza [shore A/D] | 30-90 |
| Resistenza all'usura | buona |
| Resistenza alla trazione [Mpa] | 10-30 |
| Proprietà fisiche | |
| Densità [g/cm³] | 1,35 |
| Temperature di utilizzo | |
| Intervallo di temperatura per brevi periodi [°C] | -50 - 100 |
| Intervallo di temperatura continuo [°C] | -30 - 80 |
| Altre caratteristiche | |
| Comportamento alla combustione secondo UL 94 | infiammabile |
| Resistenza chimica [++ molto buona // + buona // o ancora buona // - moderata // -- non idonea] | |
| Grassi minerali, oli | - |
| Benzina | -- |
| Acidi deboli/forti | -/-- |
| Soluzioni alcaline deboli/forti | +/o |
| Percloroetilene | -- |
| Tricloroetilene | -- |
| Acetone | o |
| Alcol | ++ |
| Liquido freni | ++ |
| Resistenza all'idrolisi (acqua calda) | + |
| Resistenza agli agenti atmosferici/raggi UV | + |
I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.