Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

CR

Gomma cloroprenica

   

CR è un elastomero sintetico a base di cloroprene. Il materiale presenta buone proprietà antiusura e resistenza agli agenti atmosferici. Grazie al suo contenuto di cloro, il CR è ignifugo.

Campi di applicazione:

  • Nastri trasportatori in aree esterne
  • Profili di tenuta per finestre
  • Guarnizioni per sistemi di refrigerazione
  • Cinghie trapezoidali

   

Denominazione breve

CR

Nomi commercialiNeoprene®
Bayprene®
Denominazione chimicaGomma cloroprenica                                               
Proprietà meccaniche

Intervallo di durezza [shore A/D]

40-90
Resistenza all'usurabuone - molto buone
Resistenza alla trazione [Mpa] 10-25
Proprietà fisiche
Densità [g/cm³]1,4
Temperature di utilizzo
Intervallo di temperatura per brevi periodi [°C]-40 - 120
Intervallo di temperatura continuo [°C] -20 - 100
Altre caratteristiche
Comportamento alla combustione secondo UL 94V-2
Resistenza chimica [++ molto buona // + buona // o ancora buona // - moderata // -- non idonea]
Grassi minerali, oli+
Benzina-
Acidi deboli/fortio/--
Soluzioni alcaline deboli/forti++/+
Percloroetilene--
Tricloroetilene--
Acetone-
Alcol+
Liquido frenio
Resistenza all'idrolisi (acqua calda)+
Condizioni atmosferiche/raggi UV+

I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità.  Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione  concreta a dagli additivi in essi contenuti.  

  

Siete interessati a un prodotto in CR? Il nostro team di esperti è sempre a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda o per aiutarvi nella scelta dei prodotti più adatti alle vostre esigenze. Desiderate vedere una panoramica dei nostri materiali elastomerici?