Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

GD-ZnAl4Cu3

Lega di zinco

  

Cod. materialeZL0430
Codice materiale DINZL2
Denominazione breveGD-ZnAl4Cu3
DescrizioneLega di zinco                                                                   
Composizione
Componenti della lega [%]
Al: 3,8 - 4,2
Cu: 2,7 - 3,3
Densità [g/cm³]6,80
Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
270
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²] min. - max.
340
Allungamento a rottura
A% min. - max.
6
Durezza Brinell
Valore di riferimento HB
130
Resistenza alla corrosione in
atmosfera normale
buona
Resistenza alla corrosione
in atmosfera marina
scarsa
Truciolabilitàbuona
Saldabilitàn. d.
Anodizzabilitànon idoneo
Lucidatura meccanica a specchiobuona
Utilizzi principali
  • Industria automobilistica
  • Ingegneria meccanica e costruzione di apparecchiature 
  • Industria sanitaria 
  • Tecnica degli apparecchi di precisione ed elettrotecnica 
  • Articoli di uso quotidiano
  • Giocattoli

I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in metallo dipendono in larga misura dal loro trattamento termico e/o meccanico.