EN-GJS-400
Ghisa a grafite sferoidale (ghisa sferoidale)
La ghisa con grafite sferoidale presenta, a livello microscopico, fini precipitati di grafite a forma sferica all'interno di una matrice ferritica, con un tenore massimo di carbonio del 4%.
La geometria sferoidale delle inclusioni di grafite viene ottenuta mediante l'aggiunta di piccole quantità di magnesio, cerio o calcio.
Una modifica delle proprietà del materiale è realizzabile tramite successivi trattamenti termici, ad esempio mediante trattamento di distensione, perlitizzazione, ricottura, ecc.
| Tipo di colata | Ghisa a grafite sferoidale (ghisa sferoidale) |
| Cod. materiale | EN-JS-1020 |
| Standard USA (AISI) | 60-40-18 |
| DIN EN 10027-2 | |
| Denominazione breve | EN-GJS-400 |
| Denominazione precedente | GGG 40 DIN EN 1563 |
| Composizione [%] | - |
| Densità [g/cm³] | 7,10 |
| R0,2 N/mm² Limite di snervamento | 240 |
| Limite di snervamento 0,1 % Rp0,1 N/mm² | - |
| Resistenza alla trazione Rm [N/mm²] | 400 |
| Durezza Brinell HB30 Campione <30mm | 135-180 |
| Allungamento a rottura A% | min 15 |
| Modulo di elasticità E KN/mm² | 169 |
| Resistenza alla compressione Sdb N/mm² | 700 |
| Lavorabilità | ottima |
| Saldabilità | limitata, saldabile con elettrodi speciali |
| Resistenza a compressione | - |
| Caratteristica di funzionamento a secco | buona |
| Conduttività termica | - |
| Capacità di smorzamento | - |
| Colabilità | ottima |
| Altre caratteristiche |
|
| Struttura | Prevalentemente ferritica |
| Utilizzi principali | Componenti per frizioni, costruzione di motori, alberi a camme, raccordi, tubi per condotte di acqua e gas, ruote a pale, anelli per ugelli, alloggiamenti, componenti per la costruzione meccanica generale, Morse con effetto discendente, serraggi a staffa, morsetti ad asta di spinta, maniglie a staffa, staffe di bloccaggio, manovelle, sostegni per presse |
I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio dipendono in larga misura dal loro trattamento termico e/o meccanico.