Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

FKM

Elastomero fluorurato

   

FKM è un copolimero di idrocarburi fluorurati. È noto soprattutto con il marchio DuPont "Viton®".

Rispetto ad altri elastomeri, FKM è molto costoso. Tuttavia, viene utilizzato ovunque sia richiesta una resistenza elevata alle temperature e agli attacchi di oli minerali, carburanti e detergenti acidi, cioè in tutte quelle applicazioni dove l’NBR non è più idoneo a causa del calore e degli agenti chimici.

   

Denominazione breve

FKM

Nomi commercialiViton®
Denominazione chimicaElastomero fluorurato                                               
Proprietà meccaniche

Intervallo di durezza [shore A/D]

60-90
Resistenza all'usuramoderata
Resistenza alla trazione [Mpa] 10-17
Proprietà fisiche
Densità [g/cm³]2
Temperature di utilizzo
Intervallo di temperatura per brevi periodi [°C]-30 - 260
Intervallo di temperatura continuo [°C] -20 - 230
Altre caratteristiche
Comportamento alla combustione secondo UL 94V-2
Resistenza chimica [++ molto buona // + buona // o ancora buona // - moderata // -- non idonea]
Grassi minerali, oli++
Benzina++
Acidi deboli/forti++/++
Soluzioni alcaline deboli/forti+/-
Percloroetilene+
Tricloroetilene+
Acetone--
Alcol-
Liquido freni--
Resistenza all'idrolisi (acqua calda)+
Resistenza agli agenti atmosferici/raggi UV++

I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità.  Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione  concreta a dagli additivi in essi contenuti.