CuZn39Pb3
Lega di rame-zinco
| Cod. materiale | CW614N (MS58) | 
| Codice materiale DIN | 2.0401 | 
| Denominazione breve | CuZn39Pb3 | 
| Descrizione | Lega di rame-zinco | 
| Composizione Componenti della lega [%] | Cu: 57 - 59 Pb: 2,5 - 3,5 Zn: restante | 
| Densità [g/cm³] | 8,47 | 
| Limite di elasticità Rp0,2 [N/mm²] min. - max. | 160-390 | 
| Resistenza alla trazione Rm [N/mm²] min. - max. | 360-500 | 
| Allungamento a rottura A% min. - max. | 8-20 | 
| Durezza Brinell Valore di riferimento HB | 90-150 | 
| Resistenza alla corrosione in atmosfera normale | buona | 
| Resistenza alla corrosione in atmosfera marina | moderata | 
| Truciolabilità | ottima | 
| Saldabilità | moderato - scarso | 
| Anodizzabilità | non idonea | 
| Lucidatura a specchio meccanica | ottima | 
| Utilizzi principali | 
 | 
I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in metallo dipendono in larga misura dal loro trattamento termico e/o meccanico.