Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Piastra flangiata, pistoni e corpo base in acciaio.
Guarnizioni NBR.
Viti DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8.
Pinza di serraggio in alluminio.
Versione
Piastra flangiata, pistoni e corpo base inossidabili, in finitura naturale.
Viti zincate.
Pinza di serraggio anodizzata di colore rosso o incolore.
Nota
Sistema di fissaggio forma con piastra di base pe ril montaggio su piastre modular con misura dei moduli di 50 mm. La piastra flangiata può alloggiare pinze di serraggio per il serraggio sia esterno che interno. Nella pinza di serraggio viene posto il profilo del pezzo da serrare. Sono possibili superfici di forma libera e profili asimmetrici.

Il pacchetto di molle integrato produce una forza di serraggio di 5,8 kN. Mediante un serraggio successivo con aria compressa, la forza di serraggio può essere aumentata fino a 43,5 kN. L'allentamento del tenditore avviene inserendo aria compressa sulla superficie inferiore dei pistoni. In questo modo i pistoni sono spinti verso l'alto e allentano il serraggio delle pinze.

Intervallo di serraggio 0,2 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,01 mm.
Accessory
Pinza di serraggio per tensione interna ed esterna K 0502
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche