{"product":{"productId":"agid.19912","price":213.61,"name":"Pinza per serraggio interno"},"currency":"CHF"}
Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
anodizzato naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
anodizzato naturale.
Nota
Pinze di serraggio per il bloccaggio interno.
Il contorno del pezzo da lavorare viene inserito nella pinza di serraggio. Sono ammesse superfici a forma libera e asimmetriche.
Il meccanismo della pinza di serraggio permette una presa sicura del pezzo da lavorare.
La corsa di serraggio per ciascun segmento della pinza (8x) è di max. 0,15 mm.
Precisione di ripetibilità per pezzo da lavorare: ±0,03.
Precisione di ripetibilità per pinza di serraggio: ±0,02.
La pinza di serraggio per bloccaggio interno viene usata insieme al con di trazione K1185.
Mandrino compatibile K1183.
Il contorno del pezzo da lavorare viene inserito nella pinza di serraggio. Sono ammesse superfici a forma libera e asimmetriche.
Il meccanismo della pinza di serraggio permette una presa sicura del pezzo da lavorare.
La corsa di serraggio per ciascun segmento della pinza (8x) è di max. 0,15 mm.
Precisione di ripetibilità per pezzo da lavorare: ±0,03.
Precisione di ripetibilità per pinza di serraggio: ±0,02.
La pinza di serraggio per bloccaggio interno viene usata insieme al con di trazione K1185.
Mandrino compatibile K1183.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.