2 Risultati

Descrizione

Materiale
Dado di fissaggio in alluminio.
Pinza in acciaio.
Versione
Dado di fissaggio anodizzato duro.
Nota
Il profilo del pezzo da fissare viene inserito nella pinza di serraggio.

Durante l'inserimento del profilo del pezzo nella pinza di serraggio, è necessario un precarico di 15°.

Con l'aiuto della scala graduata incisa, è possibile ottenere sempre la stessa coppia di serraggio per fissare saldamente il pezzo in lavorazione, anche senza l'ausilio di una chiave dinamometrica.

La corsa di serraggio radiale della pinza K2077.01910 è di 0,025 mm per 15° di rotazione. La corsa di serraggio consigliata è di 0,07 mm. La corsa di serraggio massima consentita è di 0,38 mm.
La corsa di serraggio radiale della pinza K2077.04950 è di 0,05 mm per 15° di rotazione. La corsa di serraggio consigliata è di 0,1 mm. La corsa di serraggio massima consentita è di 0,64 mm.

Il collare di posizionamento consente un adattamento preciso.
Precisione di ripetibilità del pezzo: ± 0,02 mm.
Modalità di utilizzo
Il dado di fissaggio viene serrato con una chiave a settore.
Dati tecnici
Vedi sezione Download, Nota tecnica.
Fornitura
Forma A: morsa per forme composto da dado di serraggio e pinza.

Forma B: pinza.

Incluse le viti a testa cilindrica per il fissaggio della pinza. (Metrico e in pollici)
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica

Altri clienti hanno acquistato anche