{"product":{"productId":"agid.19835","price":125.65,"name":"Mandrino per forme complesse, squadrato"},"currency":"CHF"}
Materiale
Corpo base: EN AC-51400.
Cunei di serraggio: acciaio da bonifica.
Cunei di serraggio: acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base: colore naturale anodizzato.
Cunei di serraggio: bruniti.
Cunei di serraggio: bruniti.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base: EN AC-51400.
Cunei di serraggio: acciaio da bonifica.
Cunei di serraggio: acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base: colore naturale anodizzato.
Cunei di serraggio: bruniti.
Cunei di serraggio: bruniti.
Nota
Con la vite di serraggio laterale viene azionato il mandrino per forme complesse ed il pezzo da lavorare viene serrato intorno al suo perimetro.
La struttura semplice e compatta permette il serraggio di 2 pezzi da lavorare.
La corsa di serraggio è di max. 0,5 mm.
Per la lavorazione del contorno, la pinza di serraggio deve essere pretensionata.
Allo scopo è necessario l'anello elastico fornito (incl.).
La struttura semplice e compatta permette il serraggio di 2 pezzi da lavorare.
La corsa di serraggio è di max. 0,5 mm.
Per la lavorazione del contorno, la pinza di serraggio deve essere pretensionata.
Allo scopo è necessario l'anello elastico fornito (incl.).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.