Alloggiamento e anello di tensionamento in acciaio da bonifica 1.0503.
Perni di centraggio in acciaio da bonifica 1.7220.
Pinza di serraggio in alluminio 3.4365.
Versione
Alloggiamento, elementi di centraggio e anello di tensionamento bruniti.
Pinza di serraggio anodizzata blu.
Nota
Azionare la vite di serraggio non senza anello elastico o pezzo da lavorare inserito.
Con la vite di serraggio laterale, il pezzo viene fissato sul perimetro.
La pinza di serraggio può essere adattata alla diversa geometria dei pezzi.
Elemento di serraggio ideale, per la modifica di pezzi su centri di lavorazione, centri di fresatura, macchinari a 5 assi, ecc.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche