{"product":{"productId":"agid.31568","price":3.67,"name":"Viti di pressione a sfera con testa"},"currency":"CHF"}
Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Sfera temprata, lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena
da
CHF3.67
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata
da
CHF5.10
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata
da
CHF23.59
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione
da
CHF13.79
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione
da
CHF26.25
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Sfera temprata, lucida.
Nota
La forma A con sfera piena si utilizza quando è richiesta una superficie di contatto pulita e lucidata.
Con le sfere appiattite Forma B e F è possibile bloccare, serrare o supportare superfici non complanari senza deformazioni, poiché la sfera montata in modo mobile si adatta fino a 9°.
Per evitare che la sfera possa ruotare di oltre 9°, è necessario scegliere le forme BV e FV con protezione antirotazione.
Con le sfere appiattite Forma B e F è possibile bloccare, serrare o supportare superfici non complanari senza deformazioni, poiché la sfera montata in modo mobile si adatta fino a 9°.
Per evitare che la sfera possa ruotare di oltre 9°, è necessario scegliere le forme BV e FV con protezione antirotazione.
Nota disegno
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma F: con sfera spianata, zigrinata
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
Forma B: con sfera spianata
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma F: con sfera spianata, zigrinata
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione