{"product":{"productId":"agid.34979","price":331.19,"name":"Piastre di adattamento per scanalature a T e sistemi a griglia "},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
brunito, temprato e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le piastre di adattamento vengono utilizzate per fissare elementi di dispositivi tramite fori filettati. Le piastre di adattamento possono essere montate in modo flessibile sulla tavola della macchina o su un elemento di base grazie alle scanalature.
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
brunito, temprato e rettificato.
Nota
Le piastre di adattamento con fori filettati M12 possono essere utilizzate su cave a T con interassi di 63, 80 e 100 mm.
Le piastre di adattamento con fori filettati M16 possono essere utilizzate su cave a T con interassi di 100 e 125 mm.
Le piastre di adattamento con fori filettati M16 possono essere utilizzate su cave a T con interassi di 100 e 125 mm.
Montaggio
Opzioni di montaggio:
Per fissare le piastre di adattamento alle scanalature a T, utilizzare i fori scanalati con le viti a testa cilindrica e i dadi per le scanalature a T.
Per fissare le piastre di adattamento alle scanalature a T, utilizzare i fori scanalati con le viti a testa cilindrica e i dadi per le scanalature a T.
Vantaggi
- Fissaggio universale delle piastre di adattamento.
- Posizionamento flessibile dei dispositivi di serraggio.
- Posizionamento flessibile dei dispositivi di serraggio.
Nota disegno
1) Grandezza del sistema M12
2) Grandezza del sistema M16
2) Grandezza del sistema M16
Accessory
Viti a testa cilindrica K0869.
Dadi per scanalature a T K0377.
Dadi per scanalature a T K0377.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.