Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Puntale trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
M = Vite di pressione a sfera
N = Foro passante per vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912

1) Spina antitorsione
2) Appoggio per vite
3) Dado esagonale
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche