Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato.
Nota
La composizione di questi blocchi di interposizione universali è consultabile al codice art. K2421.
I blocchi di interposizione universali sono utilizzabili anche in combinazione con le staffe di bloccaggio dentellate K2422.

Altezza livello verticale: 4,65 mm
Altezza livello orizzontale: 2,3 mm
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche